Válvula de mariposa 8532 Fisher™ de alto desempeño
Características clave
- El diseño del sello asistido por presión ofrece un cierre hermético contra la clasificación de presión completa de la válvula especificada.
- El prensaestopa antiexpulsión se fija de forma segura sobre el eje de la válvula, en el que se ha mecanizado un codo que contacta con el prensaestopa antiexpulsión.
- La conexión final ranurada del eje de transmisión permite conectar la palanca de la mayoría de los actuadores rotativos Fisher.
- El eje opcional con chaveta es ideal para aplicaciones de apertura/cierre y permite flexibilidad en la selección del actuador.
- El sistema de embalaje opcional ENVIRO-SEAL™ está diseñado con superficies de ejes muy suaves y con cargas activas para ofrecer mejores sellados, guiado y transmisión de fuerza de carga.
- El cuerpo de la válvula se centra automáticamente en los pernos de la brida, lo que brinda una manera fácil y rápida de centrar la válvula en la tubería.