Válvula de mariposa Fisher™ 8540 de alto desempeño
Características clave
- Cierre excepcional: el anillo de sello bidireccional y blando con acción asistida por presión produce tasas de cierre excepcionales, según se muestra en las especificaciones.
- Retención del eje: la retención redundante del eje ofrece protección adicional. El prensaestopas y el paso del eje interactúan para sostener el eje de forma segura en el cuerpo de la válvula.
- Fácil instalación: el cuerpo de la válvula se centra automáticamente en los pernos de la brida de línea, lo que brinda una manera fácil y precisa de centrar la válvula en la tubería.
- Característica del caudal lineal aproximado: una característica del caudal aproximadamente lineal ofrece un control de estrangulamiento preciso.
- Pintura en polvo estándar: el acabado con pintura en polvo ofrece un acabado resistente a la corrosión en todas las piezas de acero.