Válvula de mariposa 8560 Fisher™ de alto desempeño
Características clave
- El diseño del disco excéntrico proporciona una característica de caudal aproximadamente lineal, y puede usarse para aplicaciones de apertura/cierre o de regulación en los 90 grados de rotación del disco.
- Disponibilidad en materiales de internos y tornillos válidos para aplicaciones que incluyen servicios corrosivos. Estos diseños cumplen con las recomendaciones de NACE MR0175-2002.
- El sistema de embalaje opcional ENVIRO-SEAL™ está diseñado para un sellado, guía y transmisión de fuerzas de carga mejorados. El sistema de embalajea ENVIRO-SEAL puede controlar las emisiones a niveles inferiores a los establecidos por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) limitados a 100 ppm en válvulas.
- El diseño estándar de la válvula incluye embalajes conductores que ofrecen continuidad eléctrica para aplicaciones en áreas clasificadas.