Válvula de mariposa 8580 Fisher™ de alto desempeño
Características clave
- La acción del montaje del actuador/válvula puede pasar de empujar hacia abajo para abrir a empujar hacia abajo para cerrar (o viceversa), sin necesidad de piezas adicionales.
- Los anillos de asiento blando y de metal poseen una acción de sellado asistida por presión que garantiza un cierre hermético independientemente de la caída de presión.
- El diseño estándar de la válvula incluye embalajes conductores que ofrecen continuidad eléctrica para aplicaciones en áreas clasificadas.
- La válvula funcionará en temperaturas elevadas con los componentes de internos apropiados.
- Se puede conseguir un indicador de desplazamiento adicional al usar la línea de indicación en el eje, junto con las marcas de posición del disco en la prensa de embalaje.
- La retención redundante del eje ofrece protección adicional. El prensaestopas, el anillo anti explosiones y la ranura del eje interactúan para sostener el eje de forma segura en el cuerpo de la válvula.