Fallback image
Product Image

Válvula de mariposa 8590 Fisher™ de alto desempeño

La válvula de mariposa 8590 Fisher de alto desempeño mantiene un cierre hermético y se puede especificar para una amplia gama de condiciones de presión y temperatura. La válvula 8590 está disponible en un diseño de cuerpo resistente. El eje ranurado se puede combinar con una variedad de actuadores de pistón neumático o de resorte y diafragma y el eje cuadrado o con chaveta se puede combinar con una variedad de palancas de mano, volantes o actuadores de diafragma de pistón neumático.

Características clave

  • Esta válvula satisfará las necesidades de su actuador, con una opción de conexiones de eje cuadrado, con chaveta o ranurado.
  • El diseño del sello asistido por presión ofrece un cierre hermético y permite usar actuadores más pequeños y económicos en aplicaciones que requieren capacidades completas de cierre ASME B16.34.
  • Los sistemas de embalaje ENVIRO-SEAL™ opcionales están diseñados con superficies de ejes muy suaves y cargas vivas para ofrecer mejores sellados, guías y transmisiones de fuerza de carga.
  • Existen materiales de internos y tornillos disponibles para aplicaciones de líquidos y gases corrosivos.
  • El cuerpo de la válvula se centra automáticamente en los pernos de embridado, lo que brinda una manera fácil y rápida de centrar la válvula en la tubería.
  • Los tornillos de retenció del sello están ubicados de modo que no interfieren con la función de sellado.
  • El torque necesario para abrir y cerrar la válvula es el mismo, más allá de la dirección en que se aplica la presión diferencial.