Fallback image
Product Image

Reguladores reductores de presión seerie 912 de Fisher™ 912 - LP-Gas

912 Series UL‑listed regulators serve industrial uses. They include limited internal relief to reduce overpressure.

Los reguladores de la serie 912 accionados directamente por resorte, son aprobados por Underwriters Laboratory (UL) y se utilizan en una variedad de aplicaciones de servicio e industriales. Estos reguladores tienen un alivio interno de capacidad limitada a lo largo del diafragma para minimizar la sobrepresión.

Características clave

  • Control preciso y sensible
  • Protección contra el tiempo y los insectos
  • Fácil mantenimiento
  • Tiene la certificación UL