Reguladores de presión serie 912N Fisher™
Los reguladores de operación directa cargados por resorte de la serie 912N se utilizan en aplicaciones de servicio e industriales. Estos reguladores tienen un alivio interno de capacidad limitada a lo largo del diafragma para minimizar la sobrepresión. Cualquier presión de salida por encima del punto de inicio de descarga del resorte de la válvula de alivio no ajustable mueve el diafragma hacia fuera del asiento de la válvula de alivio, lo que permite que la presión excesiva se purgue. Los reguladores de la serie 912N están construidos para brindar un control preciso y sensible.
Características clave
- Control preciso y sensible
- Versatilidad
- Protección contra el tiempo y los insectos
- Fácil mantenimiento
Productos relacionados