Válvula de control autoalimentada 92B Fisher™
La válvula reductora de presión (PRV) 92B es la válvula de vapor estándar para la industria. Puede soportar ambientes de funcionamiento sucios, mientras proporciona un control de presión exacto y estable. La válvula de vapor 92B está diseñada para brindar décadas de servicio continuo. La válvula de vapor 92B se aplica como una válvula reductora de presión principal en las aplicaciones de calor del proceso industrial, tales como intercambiadores de calor, evaporadores, digestores y reactores.
Dibujos CAD y modelos: Haga clic aquí
Dibujos CAD y modelos: Haga clic aquí
Características clave
- Vida de servicio extendida del diafragma
- Control de dos vías
- Asientos elásticos
- Guía del vástago de los fuelles
Productos relacionados