Fallback image
Product Image

Válvula de control autoalimentada 92C Fisher™

La válvula autoalimentada 92C es un regulador reductor de presión rentable que se utiliza en el servicio de vapor. Esta válvula está disponible con un piloto 6392 o sin un piloto para usarla como un regulador cargado por presión. La versión operada por piloto utiliza la presión de entrada como medio de funcionamiento; no se requiere un suministro de aire separado. La versión cargada por presión se utiliza donde se requiere el ajuste remoto de la configuración de presión de la válvula.

Características clave

  • La presión de salida iguala las clasificaciones de presión de entrada
  • Mantenimiento en línea