Válvula de control autoalimentada 92S Fisher™
Las válvulas de control autoalimentadas 92S son accionadas por pistón para brindar un servicio de vapor de ciclo alto. Las válvulas de control 92S y piloto utilizan superficies de asiento sobrepuestas que se ha verificado que minimizan las fugas en el asiento. Los pilotos 6492H y 6492L tienen vástagos sellados de fuelle que eliminan la fricción de la guía del vástago. Las válvulas de control 92S de acero y acero inoxidable están disponibles con un rango de punto de ajuste de hasta 250 psig/17,2 bares y una temperatura máxima de 650 °F/343 °C.
Características clave
- Capacidad de reducción del ruido sin disminuir la capacidad
- Buen cierre que ofrece acumulación reducida aguas abajo
- Fácil instalación
Productos relacionados