Fallback image
Product Image

Regulador reductor de presión para líquidos tipo 92W Fisher™

El regulador reductor de presión tipo 92W Fisher para servicio líquido incluye un piloto tipo 6492H o uno tipo 6492L. Este regulador confiable y seguro utiliza conceptos de diseño comprobados con el tiempo. La presión de suministro del piloto se envía desde la entrada de la válvula principal a la conexión de entrada del piloto. La presión descendente se registra en los pistones de la válvula principal a través de la línea de control descendente y luego en el diafragma del piloto.

Características clave

  • Capacidad de reducción del ruido sin disminuir la capacidad
  • Buen cierre que ofrece acumulación reducida aguas abajo
  • Fácil instalación