Fallback image
Product Image

Regulador reductor de presión tipo 99 Fisher™

El regulador de gas tipo 99 Fisher ofrece rangos y capacidades de presión controlada para aplicaciones industriales, comerciales y de distribución. El regulador tipo 99 tiene un piloto tipo 61 montado de manera integral a la carcasa del actuador. El regulador tipo 99 puede trabajar con presiones de entrada de hasta 69,0 bar/1000 psig. Este regulador viene en forma estándar con sellos de O-rings en el buje guía y en el portador de la válvula para evitar que la presión de salida del cuerpo de la válvula principal interfiera con la presión de salida en el conjunto de la caja inferior.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

Características clave

  • Alta precisión
  • Sin purga de aire atmosférico
  • Puede trabajar con altas presiones de entrada
  • Fácilmente modificable para servicios especiales
  • Cierre hermético
  • Control de presión de alta capacidad
  • Excelente control de caudal bajo
  • Tres pilotos para elegir