Válvula de mariposa A11 Fisher™ de alto desempeño
Características clave
- Elija entre conexiones con eje cuadrado, con chaveta o ranurado.
- El diseño del sello asistido por presión brinda un cierre hermético.
- Existen materiales de internos y tornillos disponibles para aplicaciones de líquidos y gases corrosivos.
- El cuerpo de la válvula se centra automáticamente en los pernos de la brida, lo que brinda una manera fácil y rápida de centrar la válvula en la tubería.
- Los tornillos del retenedor del sello están ubicados de modo que no interfieren con la función de sellado de los empaque planos o espiro-metálicos de la brida en la línea.
- Una característica del diseño de la válvula es que el torque necesario para abrir y cerrar la válvula es el mismo, más allá de la dirección en que se aplica la presión.