Válvula de mariposa y doble brida A31D Fisher™
Características clave
- El diseño del sello asistido por presión ofrece un cierre hermético y permite usar actuadores más pequeños en aplicaciones que requieren capacidades completas de cierre ASME B16.34.
- El diseño de la válvula A31D ayuda a garantizar que el torque necesario para abrir y cerrar la válvula sea el mismo, más allá de la dirección en que se aplica la presión diferencial.
- La protección contra explosiones del eje está diseñada de manera integral en la válvula A31D.
- El sistema de embalaje opcional ENVIRO-SEAL™ está diseñado para un sellado, guiado y transmisión de fuerzas de carga mejorados.
- Esta válvula satisfará las necesidades de su actuador, con una opción de conexiones de eje con chaveta o ranurado.
- Existen materiales de internos y tornillos disponibles para aplicaciones de líquidos y gases corrosivos.