Válvula de inertización de tanques tipo ACE95Jr Fisher™
La válvula tipo ACE95Jr es una válvula que se opera directamente y se utiliza para el control preciso de presión en sistemas de inertización de baja presión. La unidad es de acero inoxidable y se utiliza con un actuador de diafragma de gran tamaño. El actuador de gran tamaño ofrece alta sensibilidad a los cambios de presión del tanque, lo cual incrementa la precisión.
Modelos y dibujnos CAD: Haga clic aquí
Modelos y dibujnos CAD: Haga clic aquí
Características clave
- El diseño del piloto totalmente balanceado reduce la sensibilidad de la presión de entrada
- Válvula piloto sin fricción
- Cierre a prueba de burbujas
- Controlado por piloto
- Opción de cuerpo en ángulo o en línea
- Altamente sensible
- Diagnósticos disponibles
- Ajustes de vacío disponibles
Productos relacionados