Fallback image
Product Image

Válvula de inertización de tanques tipo ACE95Sr Fisher™

Type ACE95Sr valves are balanced, pilot‑operated units for accurate blanketing control. They cut emissions and prevent contamination.

Las válvulas tipo ACE95Sr son autónomas, están completamente balanceadas, se operan por piloto y se utilizan para el control preciso de presión en sistemas de inertización de tanques. Estas válvulas permiten controlar las emisiones y protegen contra la contaminación atmosférica.

Modelos y dibujos CAD: Haga clic aquí

Características clave

  • El diseño del piloto totalmente balanceado reduce la sensibilidad de la presión de entrada
  • Válvula piloto sin fricción
  • Cierre a prueba de burbujas
  • Controlado por piloto
  • Altamente sensible
  • Diagnósticos disponibles
  • Ajustes de vacío disponibles