Fallback image
Product Image

Reguladores residenciales tipo B NG de Fisher™

El regulador residencial tipo B NG es un dispositivo de acción directa activado por resorte, con alto desempeño y funciones de seguridad reforzadas. Proporciona control reductor de presión en diversas aplicaciones residenciales, comerciales e industriales para varios tipos de fluidos gaseosos. Una válvula de cierre corta el caudal de gas si es excesivo, cuando la presión de salida cae por debajo del punto de referencia (alta demanda de gas o línea rota) o en caso de que la presión de entrada caiga por debajo del punto de referencia (caída de presión de la red o daño de la tubería). El regulador se puede restablecer manualmente después de activarse la función de seguridad. El regulador es preconfigurado de fábrica. El tipo B6 NG es intercambiable con el tipo B6 N actual en forma de ángulo (dimensiones claves idénticas).

Características clave

  • Integración reforzada
  • Dos etapas de reducción para obtener presiones de salida constantes
  • Diseño compacto
  • Alivio interno
  • Filtro de entrada