Válvulas de control bridada de acero al carbono Baumann™ 24000CVF de Fisher™
Características clave
- Diseño compacto y liviano que reduce los costes de las tuberías instaladas.
- Conexiones finales ASME y EN disponibles para cumplir con los estándares de sus tuberías.
- Tapón contorneado con guía posterior y elevación total que permite la descarga de residuos a través del cuerpo de la válvula.
- El material del interno de acero inoxidable austenítico S31600 es estándar; también están disponibles internos de acero inoxidable S41600.
- Controlador de válvula digital FIELDVUE™ de Fisher™ disponible para calibración y diagnósticos remotos.
- Empaquetadura mejorada ENVIRO-SEAL™ de Fisher™ disponible para una mayor vida útil y una mayor integridad de la empaquetadura.