Transmisor y controlador neumático C1 Fisher™
Características clave
- Existe un tubo Bourdon disponible para presiones altas o fuelles para vacío y presiones bajas. Se puede instalar cualquier tipo de elemento de detección en la caja junto con el controlador o el transmisor. También existen dos rangos intercambiables de fuelles y medidores de salida disponibles.
- El controlador neumático C1 es una opción energéticamente eficiente que ayuda a generar más ganancias y tiempo de actividad. La velocidad de consumo en estado estable es menor que el requisito de 6 scfh fijado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos para la industria de gas y petróleo.
- Existen materiales disponibles para aplicaciones que manipulan fluidos de proceso corrosivos. Estas construcciones cumplen con los requisitos metalúrgicos de NACE MR0175/ISO 15156 y NACE MR0103.
- Instale la caja en un panel, una pared o un soporte de tubería, y también directamente en el accionador de la válvula de control.
- El cable de limpieza de resorte ofrece una limpieza en servicio del orificio del relé.
- El controlador C1 se puede configurar para ofrecer distintos modos de control.