Fallback image
Product Image

Válvulas internas C471 y C477 Jet Bleed Fisher™

Las válvulas generalmente se utilizan en las entradas y salidas de los camiones cortos y de transporte, y en tanques de almacenamiento fijos y grandes. También se pueden instalar en línea. Diseñadas para propano, butano o NH3 a temperaturas ambiente, las válvulas se pueden utilizar con otros gases comprimidos, pero el usuario debe verificar con la fábrica para asegurarse de que las válvulas sean adecuadas para el servicio particular.

Dibujos CAD y modelos: Haga clic aquí

Características clave

  • Área de purga de ecualización rápida patentada
  • Características excepcionales para la realización del mantenimiento
  • Cierre por exceso de caudal
  • Tiene una función de retención retrógrada.
  • El embalaje del eje corto es de politetrafluoroetileno (PTFE) cargado por resorte.
  • Bujes Rulon® de las almohadillas de desgaste de PTFE en los puntos de desgaste de mayor importancia.
  • Actuadores de válvula manuales, por cable o neumáticos de apertura/cierre.
  • Enlaces o tapones térmicos de fusibles se funden a una temperatura de 100 °C a 104 °C/212 °F a 220 °F y permiten que se cierre la válvula en caso de incendio en ella.