Fallback image
Product Image

Válvulas internas Jet Bleed tipo C483-24 y C484-24 Fisher™

Las válvulas internas Jet Bleed tipo C483-24 y C484-24 se utilizan con mayor frecuencia en aplicaciones de camiones cisterna de transporte y en camiones cortos pero también pueden utilizarse en grandes tanques de almacenamiento fijos y en instalaciones en línea. Las válvulas pueden operarse por cable o de forma neumática. Diseñadas para propano, butano o amoniaco anhidro, las válvulas se pueden utilizar con otros gases comprimidos pero el usuario debe verificar con la fábrica que las válvulas sean adecuadas para el servicio específico.

Modelos y dibujos CAD: Haga clic aquí

Características clave

  • Área de purga de ecualización rápida patentada
  • Características excepcionales para la realización del mantenimiento
  • Cierre por exceso de caudal
  • Tiene una función de retención retrógrada.
  • El embalaje del eje corto es de politetrafluoroetileno (PTFE) cargado por resorte.
  • Bujes Rulon® de las almohadillas de desgaste de PTFE en los puntos de desgaste de mayor importancia.
  • Actuadores de válvula manuales, por cable o neumáticos de apertura/cierre.
  • Enlaces o tapones térmicos de fusibles se funden a una temperatura de 100 °C a 104 °C/212 °F a 220 °F y permiten que se cierre la válvula en caso de incendio en ella.