Válvulas internas serie C486 Fisher™
The C486 valve shuts off on excess flow or impact. It suits trucks and tanks and installs quickly via its inlet flange.
Características clave
- Área de purga de ecualización rápida patentada
- Características excepcionales para la realización del mantenimiento
- Cierre por exceso de caudal
- Tiene una función de retención retrógrada.
- El embalaje del eje corto es de politetrafluoroetileno (PTFE) cargado por resorte.
- Bujes Rulon® de las almohadillas de desgaste de PTFE en los puntos de desgaste de mayor importancia.