Interior Micro-Flat CAV III Fisher™
Características clave
- Diseñado para evitar la cavitación.
- Se puede usar en aplicaciones con muy bajo caudal.
- Tiene un límite de caída de presión de 241 bares (3500 psi).
- El diseño de sello protegido separa la función de cierre de la función de estrangulamiento para proteger las superficies de los asientos del desgaste del estrangulamiento.
- El diseño tipo jaula de los internos permite la extracción y la inspección de piezas sin quitar el cuerpo de la válvula de la tubería.
- Los materiales estándar endurecidos del interno ofrecen una resistencia al desgaste, lo que resulta en una larga vida útil de los internos.