Fallback image
Product Image

Internos Cavitrol™ Hex de Fisher™

Los internos Cavitrol Hex de Fisher proporcionan un desempeño mejorado para aplicaciones de servicio severo y mantienen la eficiencia de una válvula giratoria. Cavitrol Hex reduce los efectos de la cavitación y el ruido que causan las vibraciones en los ductos

Características clave

  • Los tubos de forma hexagonal separan el fluido, condicionan el patrón de caudal y trabajan para reducir o eliminar el ruido y las vibraciones causados por la cavitación
  • Convierta las válvulas Fisher de las series Vee-Ball y CV500 instaladas previamente con los internos anticavitación Cavitrol Hex luego de una modificación mínima en la brida de salida del cuerpo de la válvula.
  • El material estándar de los internos Cavitrol Hex es acero inoxidable S31603. El material de aleación de cobalto R31233 también está disponible cuando se requiere una opción de internos más duros y resistentes a la erosión