Fallback image
Product Image

Interno Cavitrol™ III Fisher™

El interno Cavitrol III de Fisher está diseñado para servicios de limpieza y cavitación con caídas de presión de hasta 207 bares (3000 psi). La jaula de este interno contiene una multitud de orificios con formas especiales y alineados radialmente que disminuyen la turbulencia de fluidos y organiza la caída de presión total, que controlan o eliminan los efectos nocivos de la cavitación.

Características clave

  • Diseñado para evitar la cavitación.
  • Tiene un límite de caída de presión de 207 bares (3000 psi).
  • Hay distintas caracterizaciones especiales disponibles para los requerimientos de la variación de rango de medición de sistemas específicos.
  • Los materiales estándar endurecidos del interno ofrecen una resistencia al desgaste, lo que resulta en una larga vida útil de los internos.
  • El diseño tipo jaula de los internos permite la extracción y la inspección de piezas sin quitar el cuerpo de la válvula de la tubería.
  • El interno Cavitrol III de una etapa es intercambiable con internos estándar.