Válvula rotativa Control-Disk™ de Fisher™
Características clave
- El resorte en el eje exterior ofrece soporte a la transmisión al eje y el disco, lo que permite que el eje se instale en orientación horizontal y vertical sin afectar el desempeño ni el ciclo de vida.
- Existen materiales de tornillería e insertos disponibles para aplicaciones de líquidos y gases corrosivos.
- La conexión final del eje mediante ranura, con una palanca conectada por abrazadera y un fulcro único, reduce la pérdida de movimiento entre el actuador y la válvula.
- Los anillos de asiento blando y de metal poseen una acción de sellado asistida por presión que garantiza un cierre hermético independientemente de la caída de presión.
- El sistema mejorado mediante pasadores expandibles garantizan que exista una conexión duradera entre el disco y el eje. Esta conexión reduce las holguras y el desgaste en el sistema de transmisión, lo que optimiza el desempeño a largo plazo. También agiliza el desmontaje para el mantenimiento
- El acabado con pintura en polvo ofrece un acabado resistente a la corrosión en todas las piezas de acero.