Reguladores reductores de presión cargados por presión serie CP200 Fisher™
Los reguladores cargados por presión serie CP200 Fisher han sido diseñados para adaptarse a numerosas aplicaciones de reducción de presión, como instalaciones comerciales e institucionales. Esta flexibilidad se proporciona a través de los numerosos tamaños de conexión final al cuerpo, ajustes de la presión de salida y los tamaños del orificio. La serie CP200 proporciona un uso con un control preciso en aplicaciones de medición del factor de presión (facturación con factor fijo).
Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí
Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí
Características clave
- Amplio rango de tamaños del cuerpo NPT
- Instalación y mantenimiento sencillos
- Sólo se requieren herramientas estándares para el ajuste de la presión y la remoción de orificios
Productos relacionados