Fallback image
Product Image

Reguladores reductores de presión cargados por presión serie CP400 Fisher™

Los reguladores cargados por presión CP400 Fisher proporcionan aplicaciones de reducción de presión para instalaciones comerciales e industriales ligeras, que incluyen control preciso para uso en aplicaciones de medición del factor de presión (facturación con factor fijo). Las opciones incluyen varios tamaños de conexión final al cuerpo, materiales del cuerpo, ajustes de la presión de salida, tamaños de orificio, registro de la presión interna/externa y protección contra sobrepresión.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

Características clave

  • Amplia variedad de tamaños del cuerpo y conexiones finales.
  • Capacidades de precisión para factor fijo/medición del factor de presión (PFM)
  • Convertible en campo de detección interna para construcción de la monitorización completamente abierta.
  • Múltiples opciones de protección contra la sobrepresión
  • Disponible en materiales del cuerpo de hierro fundido gris, hierro dúctil y acero
  • Sólo se requieren herramientas estándares para el ajuste de la presión y la remoción de orificios
  • Fácil mantenimiento