Fallback image
Product Image

Reguladores reductores de presión serie CS200 Fisher™

Los reguladores de operación directa cargados por resorte serie CS200 Fisher brindan aplicaciones que reducen la presión para instalaciones comerciales e industriales livianas. Las opciones incluyen varios tamaños de cuerpo, ajustes de la presión de salida y tamaños de orificio. El CS200 ofrece facilidad de mantenimiento e instalación con la rotación completa de 360 grados del actuador por medio de la conexión de anillo de unión entre el cuerpo y la carcasa.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

Características clave

  • Amplio rango de tamaños del cuerpo NPT y conexiones finales
  • Instalación y mantenimiento sencillos:
  • Sólo se requieren herramientas estándares para el ajuste de la presión y la remoción de orificios
  • Precisión del factor fijo (aprobado para PFM)
  • Flexibilidad de aplicaciones incluidos el alivio interno, sin alivio y protección Secondary Seat™
  • La protección Secondary Seat proporciona un asiento y superficie de disco secundarios en caso de que se produzcan daños en el disco principal o en el asiento del orificio o que haya residuos en la trayectoria del caudal que impidan el cierre