Fallback image
Product Image

Reguladores reductores de presión CS400 Fisher™

Los reguladores de operación directa cargados por resorte serie CS400 Fisher brindan aplicaciones que reducen la presión para instalaciones comerciales e industriales livianas. Esta flexibilidad se alcanza gracias a la cantidad de tamaños de cuerpo y conexiones finales, ajustes de presión de salida, tamaños de orificios y a la opción de registro de presión interna o externa. Además de la flexibilidad de aplicaciones, la serie CS400 ofrece múltiples opciones de protección de la sobrepresión para satisfacer las demandas de los requerimientos de sus aplicaciones.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

Características clave

  • Amplia variedad de tamaños del cuerpo y conexiones finales.
  • Capacidades de precisión para factor fijo/medición del factor de presión (PFM)
  • Convertible en campo de detección interna a detección externa para construcción de la monitorización completamente abierta
  • Disponible en materiales de hierro fundido gris, hierro dúctil y acero.
  • Sólo se requieren herramientas estándares para el ajuste de la presión y la remoción de orificios
  • Fácil mantenimiento
  • Hasta un 25 % de mezcla de hidrógeno (en volumen) listo
  • 100% hidrógeno disponible - (comuníquese con la fábrica)