Fallback image
Product Image

Reguladores reductores de presión CSB400 Fisher™

Los reguladores de operación directa cargados por resorte serie CSB400 Fisher brindan aplicaciones que reducen la presión para instalaciones comerciales e industriales livianas. Esta flexibilidad se alcanza gracias a la cantidad de tamaños del cuerpo y conexiones finales, ajustes de la presión de salida, además de la opción de registro de la presión interna, externa o doble. Además de la flexibilidad de aplicaciones, la serie CSB400 ofrece múltiples opciones de protección contra la sobrepresión para satisfacer las demandas de los requisitos de su aplicación.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

Características clave

  • True-Monitor integral
  • Corte
  • Cuerpos de hierro fundido dúctil y acero WCC disponibles
  • Amplia variedad de tamaños del cuerpo y conexiones finales.
  • No se necesitan herramientas especiales para el ajuste de la presión y la remoción de orificios