Reguladores reductores de presión CSB600 Fisher™
Los reguladores operados en directo y con carga de resorte de la Serie CSB600 se han diseñado para adecuarse a una variedad de aplicaciones de reducción de presión. Esta flexibilidad se alcanza gracias a la cantidad de tamaños del cuerpo y conexiones finales, ajustes de la presión de salida y opciones de registro de la presión interna y externa. La serie CSB600 ofrece múltiples opciones de protección contra el exceso de presión para satisfacer los requisitos de su aplicación.
Vea la animación de funcionamiento normal: Haga clic aquí
Vea la animación de cierre rápido: Haga clic aquí
Características clave
- Cuerpos de hierro dúctil y acero WCC disponibles.
- Amplia variedad de tamaños del cuerpo y conexiones finales
- Con opción de tipo de corte VSX8
- No se requieren herramientas especiales para el ajuste de la presión y extracción del orificio.
Productos relacionados