Fallback image
Product Image

Reguladores de presión Fisher™ CSB700

Los reguladores operados en directo y con carga de resorte de la serie CSB700 están diseñados para adaptarse a una variedad de aplicaciones de reducción de presión. Esta flexibilidad se logra gracias a la variedad de tamaños de cuerpo y de conexiones finales, así como a las diferentes opciones de ajuste de la presión de salida y del registro de presión externa. Además de la flexibilidad de aplicaciones, la serie CSB700 ofrece múltiples opciones de protección contra la sobrepresión para satisfacer los requisitos de sus aplicaciones.<p><strong>Ver animación de funcionamiento normal: <a href="https://goo.gl/AzeDsu">Haga clic aquí</a><strong><br>Ver animación de cierre rápido: <a href="https://goo.gl/GVLZc2">Haga clic aquí</a><strong>

Características clave

  • Cuerpos de hierro dúctil y acero WCC disponibles
  • Amplia variedad de tamaños de cuerpo y conexiones de extremo
  • Con opción de cierre rápido tipo VSX8
  • Sin herramientas especiales para el ajuste de la presión y la extracción del orificio