Fallback image
Product Image

Válvula de obturación excéntrica CV500 Fisher™

La válvula CV500 Fisher combina la rangeabilidad de la bola de ranura en V con leva, con resistencia inherente en cojinetes, sellos y cuerpos de trabajo pesado. Esta combinación ofrece un equilibrio de resistencia a la erosión y control de presión para gases y líquidos.

Características clave

  • El diseño del anillo del asiento se centra, superpone y alinea de forma automática y dinámica con la bola de ranura en V, para permitir un ciclo de vida útil superior.
  • No se requiere orientación especial, abrazadera de precisión ni centrado repetitivo de la bola de ranura en V ni del anillo del asiento al ajustar el retenedor, lo que promueve una alineación precisa y un montaje sencillo.
  • El contorno preciso de la bola de ranura en V ofrece una característica de caudal de porcentaje equivalente modificado.
  • El diseño de paso de caudal recto y sin restricciones ofrece mayor capacidad que muchas válvulas convencionales de globo y rotativas con obturador excéntrico.
  • Las bridas integrales de la válvula se emparejan con distintas clases de bridas de tuberías para satisfacer una variedad de requerimientos.
  • Las levas de bola de ranura en V patentadas dentro y fuera del asiento minimizan el contacto con el anillo del asiento y producen menos desgaste y fricción.