Válvula de acondicionamiento de vapor Fisher™ CVX
Características clave
- La válvula de acondicionamiento de vapor CVX combina el control de la presión y la temperatura en una sola válvula.
- El patrón de aspersión optimizado con la tecnología de boquilla AF ofrece un amplio rango operativo para lograr una mezcla óptima y una vaporización rápida en todas las condiciones de flujo.
- El paquete de guarnición incluye una jaula nitrurada para una vida útil máxima y puede expandirse durante las incursiones térmicas inducidas. El obturador cuenta con guía continua y emplea revestimientos a base de cobalto para las bandas guía y un cierre hermético metal a metal contra el asiento.
- La opción de internos Fisher Bore Seal de alta temperatura puede proporcionar un cierre de Clase V hasta 593 °C (1100 °F).
- La CVX tiene un cuerpo y un perfil de guarnición compactos, creando una válvula más ligera que necesita menos soporte sin comprometer la integridad estructural.