Fallback image
Product Image

Válvulas de control D y DA Fisher™

Las válvulas D y DA Fisher de alta presión y puerto único se usan ampliamente en la producción de petróleo y gas. Estas válvulas son especialmente útiles para el control de regulación o de apertura/cierre de líquidos o gases que son arenosos, adhesivos o que tienen una tendencia a acumularse en las piezas internas de la válvula. La válvula DA también es útil para tubos en ángulo u otras aplicaciones donde se necesita una válvula de desagüe automático.

Características clave

  • La guía masiva alinea el obturador de la válvula con el anillo del asiento para aplicaciones de altas caídas de presión. El anillo del asiento atornillado aísla completamente el empaque del anillo del asiento.
  • La junta cuerpo/bonete atornillada permite la reparación o el mantenimiento con una cantidad mínima de herramientas.
  • La válvula está disponible con internos de VTC (cerámico) para servicio en aplicaciones muy erosivas. El tapón de la válvula también está disponible con punta de carburo al tungsteno, y el anillo del asiento puede complementarse con un inserto de orificio completo de carburo al tungsteno para servicios erosivos.
  • El cuerpo de la válvula y las conexiones de extremo están disponibles según los estándares API y ASME.
  • Los materiales de internos y tornillos NACE vienen de forma estándar para todas las aplicaciones. Estos materiales cumplen con los requisitos de NACE MR0175-2002.