Válvulas de llenado serie D Fisher™
Las válvulas de llenado serie D tienen una construcción de alta resistencia para el llenado rápido de tanques ASME o camiones. El cuerpo de pared gruesa de los asientos y la llave amplia minimizan el daño a las partes internas Los tipos D138 y D139 ofrecen válvulas de no retorno individuales para utilizarlas con una válvula de no retorno serie G complementaria o con una válvula de cierre manual. Los tipos D140 y D141 proporcionan un diseño de dos piezas con válvulas de no retorno tanto en la parte superior como en la inferior.
Características clave
- Cuerpos de pared gruesa
- Baja resistencia al caudal para un mejor desempeño de la bomba y de la manguera
Productos relacionados