Válvula de control D2 FloPro Fisher™
Características clave
- Incluye un tapón de tubería que permite configurar el cuerpo de la D2T como válvula de globo o válvula de ángulo.
- Están disponibles conexiones de extremo 1 NPT.
- Con clasificación de presión CL900 (2250 psig).
- Caudal seleccionable en campo FloPro para tamaños de puertos de 1/4, 3/8 y 1/2 pulgada.
- Internos para servicios erosivos de Alloy-6 sólido.
- Tiene un capacidad de caída de presión total de hasta 2.250 psig.