Válvula de control D3 FloPro de Fisher™
Características clave
- Están disponibles los accionamientos neumáticos o eléctricos.
- Con tecnología de embalaje ENVIRO-SEAL™ para brindar un mantenimiento reducido del embalaje y cumplir con los requisitos de emisiones fugitivas bajas E para programas de detección y reparación de fugas (LDAR) de acuerdo con el Código de Regulaciones Federales (CFR) 40, parte 60, subparte OOOO.
- Las válvulas D3 están disponibles con internos de carburo de tungsteno para servicios erosivos. El interno de carburo al tungsteno Fisher está diseñado específicamente para aplicaciones de servicios exigentes en las industrias de gas y petróleo.
- Una selección de conexiones finales, materiales de internos y capacidades de caudal permite usar la válvula D3 en un amplio rango de aplicaciones, incluido el servicio corrosivo.
- El interno D3 FloPro estándar, el cuerpo de la válvula y el bonete cumplen con los requerimientos metalúrgicos de NACE MR0175/ISO 15156.