Fallback image
Product Image

Válvula de control D4 Fisher™

La válvula de control D4 Fisher es una válvula de globo resistente y compacta, diseñada principalmente para aplicaciones de regulación de presión alta mediante el uso de un control eléctrico o neumático. Esta válvula es ideal para uso en aplicaciones de control de presión y caudal en las industrias de producción de gas y petróleo. Estas válvulas son especialmente útiles para control de regulación o de apertura/cierre de líquidos o gases que son arenosos, adhesivos o que tienen una tendencia a acumularse en las piezas internas de la válvula.

Características clave

  • El pin extraíble del obturador permite un reemplazo sencillo y rápido del tapón de la válvula.
  • Las válvulas D4 están disponibles con internos de carburo de tungsteno para servicios erosivos.
  • El diseño compacto permite la instalación donde el espacio es un factor importante. Los cuerpos de válvulas roscadas incluyen dimensiones entre caras compactas, mientras que los cuerpos de válvulas bridadas cumplen con los estándares ISA-75 para alcanzar una máxima versatilidad.
  • La unión por tuerca de martillo/cuerpo permite la reparación o el mantenimiento con herramientas mínimas, sin extraer el cuerpo de la válvula del sistema de tuberías. El anillo del asiento puede extraerse con una llave estándar.
  • El bonete posee una brida integral que acepta fuerza de la tuerca de martillo al realizar la conexión del bonete al cuerpo. No existen anillos de retención sujetos a posibles fallas en servicios o atmósferas corrosivos.
  • El interno Micro-Form es estándar para servicio de regulación o de apertura/cierre sin costo adicional.
  • Las opciones de diámetros de puertos hasta 31,8 mm (1,25 pulgadas), conexiones de extremo y materiales de internos hacen que estas válvulas se adapten a muchas aplicaciones, entre ellas el servicio corrosivo.