Desobrecalentador de geometría variable DFA Fisher™
Características clave
- Los cuerpos con diseño personalizado, con un desobrecalentador estilo sonda, combinado con múltiples estilos de internos están disponibles para satisfacer casi todo los requisitos superficie a superficie, de tuberías o aplicaciones.
- El patrón de rocío optimizado con tecnología de boquilla AF permite un amplio rango de operación para lograr una mezcla óptima y una rápida vaporización en todas las condiciones de flujo.
- Puede dar mantenimiento, quitar o reemplazar fácilmente las boquillas sin reemplazar toda la unidad.
- El montaje de la boquilla está construido para minimizar el potencial de excitación debido a la emisión de vórtices y a la vibración inducida por el caudal.
- Están disponibles múltiples configuraciones de boquillas que proveen grandes cantidades de rocío para enfriar el vapor hasta la temperatura requerida.
- Usa una construcción forjada, optimizada para mover las juntas soldadas lejos de las regiones con alto estrés.