Fallback image
Product Image

Controlador digital Fisher™ FIELDVUE™SIS DLC3100

El controlador digital de nivel FIELDVUE DLC3100 SIS es un instrumento de comunicación HART que mide el nivel de líquido o el nivel de interfaz entre dos líquidos mediante la tecnología del sensor de desplazamiento. Con su interfaz local de operador fácil de usar y su capacidad en el nivel de integridad de seguridad, el DLC3100 SIS se puede integrar fácilmente a un sistema de seguridad nuevo o existente. Las características de diagnóstico en el campo aseguran el desempeño del controlador digital de nivel para mantener el funcionamiento bajo control.

Características clave

  • La interfaz local e intuitiva del operador con cuatro botones y LCD permiten configurar y calibrar el dispositivo sin usar una herramienta externa.
  • Los sensores de temperatura interna permiten el desempeño uniforme del controlador digital de nivel, a pesar de los cambios en la temperatura ambiente.
  • Las alertas NE107 permiten que los diagnósticos específicos del dispositivo se resuman en señales de estado simples que ayudan a los operadores de la planta a tomar las medidas necesarias en el proceso.
  • Conversión de analógico a digital precisa y de alta ganancia que permite la medición de pequeños cambios en la variable del proceso. Esto permite el uso en aplicaciones complicadas de nivel de líquido, interfaz o densidad.
  • Compensación dinámica de la temperatura para uso en el proceso con densidad variable como resultado del cambio de temperatura para mantener la precisión de la variable del proceso.