Atemperador de geometría variable DMA/AF Fisher™
Características clave
- El patrón de rocío optimizado con tecnología de boquilla AF opcional permite un amplio intervalo operativo para lograr una mezcla óptima y rápida vaporización en todas las condiciones de caudal.
- Se puede hacer el mantenimiento de las boquillas, quitarlas o reemplazarlas sin tener que reemplazar toda la unidad.
- La configuración de la tubería limita la disponibilidad superficie a superficie.
- Los desobrecalentadors DMA y DMA/AF se pueden ubicar en cualquier lugar conveniente de la tubería.
- Boquillas capaces de ofrecer cantidades bajas a moderadas de agua de rocío para enfriar el vapor hasta la temperatura requerida.