Fallback image
Product Image

Atemperador de acondicionamiento de vapor DSA Fisher™

El atemperador DSA Fisher usa vapor de alta presión para una atomización rápida y completa de agua rociada en líneas de vapor de baja velocidad. Este atemperador se instala a través de una conexión bridada en una tubería DN 200 (NPS 8) o más grande. Este atemperador está diseñado para aplicaciones que requieren una alto intervalo de medición.

Características clave

  • Se puede hacer el mantenimiento de las boquillas o reemplazarlas sin tener que reemplazar toda la unidad.
  • El atemperador DSA es capaz de lograr un intervalo de medición de 40:1.
  • El atemperador DSA se puede ubicar en cualquier lugar conveniente de la tubería.
  • En el atemperador DSA, el vapor de alta presión se mezcla con el agua rociada para producir una caída de presión crítica o casi crítica en el vapor de atomización para lograr una velocidad muy alta. La alta velocidad dispersa el agua rociada en partículas muy pequeñas para un enfriamiento rápido.