Fallback image
Product Image

Interno para servicio sucio de Fisher™

El interno para servicio sucio de Fisher está diseñado para servicios sucios y de cavitación. Este interno utiliza una serie de restricciones y expansiones de caudal para eliminar la cavitación, al mismo tiempo que permite que partículas de hasta 19 mm (3/4") de diámetro pasen por la tubería sin provocar taponamientos. Cada etapa del interno tiene un área de caudal sucesivamente más grande. El resultado es una operación muy eficiente porque casi el 80 % de la caída de la presión total se toma en las etapas iniciales, donde hay pocas posibilidades de que se forme una cavidad que podría causar cavitación.

Características clave

  • Diseñado para evitar la cavitación.
  • Tiene un límite de caída de presión de 290 bares (4200 psi).
  • Pueden pasar partículas de hasta 19 mm (3/4") de diámetro.
  • El diseño de sello protegido separa la función de cierre de la función de regulación para proteger las superficies de los asientos del desgaste de la regulación.
  • Los internos tipo jaula permiten la extracción y la inspección de piezas sin quitar el cuerpo de la válvula de la tubería.
  • Se puede acondicionar en las válvulas existentes easy-e™, EH o HP de Fisher.