Fallback image
Product Image

Interno DST-G Fisher™

Los internos DST-G de Fisher están diseñados especialmente para servicios limpios o sucios donde el fluido disolvió gases liberados por una solución debido a una reducción de la presión (desgasificación). Habitualmente la desgasificación causa dos tipos de daños: la cavitación y la erosión provocada por la corriente del fluido. A fin de prevenir la cavitación, los internos DST-G organizan la caída de presión por fases, al igual que los internos DST. La jaula inferior de este interno controla la erosión y separa el caudal en porciones más pequeñas que tienen menos probabilidades de provocar daños. Este interior también tiene la capacidad de dejar pasar partículas de hasta 6,35 mm (1/4") de diámetro.

Características clave

  • Diseñado para controlar la desgasificación.
  • Tiene un límite de presión de 175 bares (2500 psi).
  • El diseño de sello protegido separa la función de cierre de la función de estrangulamiento para proteger las superficies de los asientos del desgaste del estrangulamiento.
  • Los materiales estándar endurecidos del interno ofrecen una resistencia al desgaste, lo que resulta en una larga vida útil de los internos.
  • El diseño tipo jaula de los internos permite la extracción y la inspección de piezas sin quitar el cuerpo de la válvula de la tubería.
  • Esta jaula tiene grandes ranuras para separar el caudal en porciones más pequeñas que tienen menos probabilidades de erosionar el cuerpo de la válvula y generar vibraciones.