Fallback image
Product Image

Controlador de válvulas digitales FIELDVUE™ DVC2000 de Fisher™

El desempeño y la sencillez del instrumento Fisher FIELDVUE DVC2000 permite un funcionamiento más próximo al ajuste de configuración, lo que mejora la calidad del producto gracias a un control más preciso. Con el diagnóstico de desempeño FIELDVUE, el funcionamiento de la válvula se controla en línea para evaluar el desempeño y la confiabilidad

Características clave

  • El sistema de realimentación sin varillas es fácil de instalar. En su funcionalidad más básica, el controlador de válvula digital DVC2000 posee una interfaz de usuario local que permite configurar, calibrar y sintonizar el instrumento.
  • Años de experiencia de control han llevado a esta línea de productos a un elevado nivel de fiabilidad y seguridad.
  • El diseño del posicionador de dos etapas ofrece una plataforma mecánica que permite sensibilidad a pequeños cambios de entrada y un control más estricto del proceso.
  • Se pueden llevar a cabo comprobaciones para identificar problemas con todo el montaje de la válvula de control al utilizar el software ValveLink™, que ayuda a detectar anomalías sin tener que interrumpir el proceso y antes de que falle el equipo.
  • Está disponible con un paquete de opciones de E/S que incluye dos interruptores finales de carrera integrales y un transmisor de posición del vástago.
  • Tiene un tamaño compacto con pantalla multilingüe de cristal líquido.
  • El montaje integral está disponible para los modelos Fisher GX, y los actuadores i de tamaño 657 y 667.