Fallback image
Product Image

Controlador digital de válvulas FIELDVUE™ DVC6200 SIS de Fisher™

El controlador de válvulas digitales SIS FIELDVUE DVC6200 de Fisher es capaz de controlar la función del cierre de seguridad de la válvula y de aumentar el tiempo de seguridad entre las comprobaciones al utilizar pruebas de apertura parcial, mientras monitoriza la condición operativa de todo el montaje de la válvula. Mejore la seguridad y confiabilidad de los sistemas instrumentados de seguridad (SIS) de las válvulas.

Características clave

  • Las válvulas pueden durar más de una comprobación a otra e incrementar la disponibilidad mediante el uso de pruebas de apertura parcial. Identifica válvulas atascadas, caídas de presión, cambios de fricción, fugas y otros problemas comunes de las válvulas sin tener que desconectar el proceso y la válvula.
  • Las pruebas de apertura parcial y de apertura completa dan como resultado un estado aprobado o anómalo fácil de entender que incluye el motivo por cualquier resultado anormal.
  • Es posible acceder a la información del diagnóstico de la válvula desde cualquier punto del proceso de comunicación, lo que reduce la exposición de las personas a entornos peligros o a lugares de difícil acceso.
  • Un umbral de presión continuo previene que una válvula o un actuador con problemas de adherencia pueda desplazarse más de la cuenta y causar un disparo falso potencial.
  • El sistema de retroalimentación sin varillaje y el diseño electrónico completamente encapsulado minimizan los efectos de las vibraciones de las tuberías y los impactos medioambientales.
  • Cuando se instala en un sistema de control integrado, pueden lograrse ahorros significativos de costos de hardware e instalación.
  • Elimine los puntos de posibles fallas con la construcción de Cv alto del DVC6200 SIS, el cual utiliza una mayor capacidad de aire interno para reemplazar los amplificadores de volumen y los escapes rápidos en los montajes de válvulas de seguridad.