Controlador de válvula digital DVC6200 FIELDVUE™ Fisher™
Características clave
- El sistema de retroalimentación de alto desempeño sin varillaje elimina el contacto físico, lo que evita el desgaste de las piezas.
- La electrónica completamente encapsulada resiste los efectos de la vibración, la temperatura y las atmósferas corrosivas.
- Brinda una rápida capacidad de respuesta a los grandes cambios de demanda y un control preciso para los pequeños cambios de puntos de consigna.
- El DVC6200f es un dispositivo de comunicación fieldbus FOUNDATION™ que permite acceder a la información desde cualquier segmento. Esta flexibilidad puede reducir la exposición a entornos peligrosos y facilitar la evaluación de las válvulas en lugares de difícil acceso.
- El diseño modular permite que los componentes de funcionamiento crítico puedan reemplazarse sin quitar el cableado de campo ni las tuberías neumáticas.
- Cuando se instala en un sistema de control integrado, se pueden lograr significativos ahorros de costos de hardware e instalación.