Fallback image
Product Image

Atemperador de acondicionamiento de vapor DVI Fisher™

El atemperador DVI de Fisher inyecta agua de rociado en la salida de la sección venturi para garantizar una excelente mezcla y una rápida atomización. El atemperador DVI se instala fácilmente entre bridas en líneas de vapor de DN25 a DN600 (NPS 1 a 24). No hay piezas móviles y el patrón de inyección de agua permite un enfriado rápido y exhaustivo. Está pensado para aplicaciones con cambios de carga moderados y vapor de baja velocidad.

Características clave

  • Control de temperatura preciso cerca de la saturación. El patrón de rocío optimizado con tecnología de boquilla AF opcional permite un amplio intervalo operativo para lograr una mezcla óptima y rápida vaporización en todas las condiciones de caudal.
  • Se puede hacer el mantenimiento de las boquillas, quitarlas o reemplazarlas sin tener que reemplazar toda la unidad.
  • El cuerpo está construido con materiales forjados sin soldaduras presentes en la corriente del caudal.
  • El atemperador DVI se puede ubicar en cualquier lugar conveniente de la tubería.
  • El atemperador DVI se instala fácilmente entre bridas en líneas de vapor.
  • El atemperador DVI está disponible en tamaños a partir de NPS 1.